HK0900M
Séria miniHK
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením skrutky s ryhovanou hlavou - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R044… (guľka miniatúrna) | 9 | R0442..9/M3 | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R044… (guľka miniatúrna) | 9 | R0444..9/M3 | zobraziť variant |
NB | SEB | 9 | A | zobraziť variant |
NB | SEB | 9 | A-N | zobraziť variant |
NB | SEB | 9 | AY | zobraziť variant |
NB | SEB | 9 | AY-N | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | A | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | AY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | B | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | BM | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | BY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 9 | BYM | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | zobraziť variant |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | zobraziť variant |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | zobraziť variant |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | zobraziť variant |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | zobraziť variant |
THK | RSR | 9 | RSR..N | zobraziť variant |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | zobraziť variant |
THK | SRS | 9 | SRS..M | zobraziť variant |
THK | SRS | 9 | SRS..N | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWL..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWL..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWLC..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWLC..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWLG..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 9 | LWLG..N | zobraziť variant |
IKO | ML | 9 | ML | zobraziť variant |
IKO | ML | 9 | MLC | zobraziť variant |
IKO | ML | 9 | MLG | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BL | zobraziť variant |
CPC | MR-M(MRU-M) | 9 | MR-ML | zobraziť variant |
CPC | MR-M(MRU-M) | 9 | MR-MN | zobraziť variant |
NB | SER | 9 | A | zobraziť variant |
NB | SERS | 9 | A | zobraziť variant |
SBC | SBM | 9 | SBM | zobraziť variant |
SBC | SBM | 9 | SBML | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 8 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 8 | LWHD..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 8 | LWHDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 8 | LWHDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 8 | MHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 8 | MHD..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 8 | MHDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 8 | MHDG..SL | zobraziť variant |
THK | RSH | 9 | RSH..KM | zobraziť variant |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | zobraziť variant |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 100 [N] |
Uťahovací moment | 0.17 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 17 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.016 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - nehrdzavejúca skrutka s ryhovanou hlavou
na otváranie a zatváranie upínacieho prvku - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso