HK2000M
Séria miniHK
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením skrutky s ryhovanou hlavou - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | zobraziť variant |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | zobraziť variant |
IKO | ML | 20 | ML | zobraziť variant |
IKO | ML | 20 | MLC | zobraziť variant |
IKO | ML | 20 | MLG | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | zobraziť variant |
NB | SEB | 20 | A | zobraziť variant |
NB | SEB | 20 | A-N | zobraziť variant |
NB | SEB | 20 | AY | zobraziť variant |
NB | SEB | 20 | AY-N | zobraziť variant |
NB | SEBS | 20 | B | zobraziť variant |
NB | SEBS | 20 | BM | zobraziť variant |
NB | SEBS | 20 | BY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 20 | BYM | zobraziť variant |
NB | SER | 20 | A | zobraziť variant |
NB | SERS | 20 | A | zobraziť variant |
THK | SRS | 20 | SRS..M | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R044… (guľka miniatúrna) | 20 | R0442 | zobraziť variant |
THK | RSR | 20 | RSR..N | zobraziť variant |
THK | RSR | 20 | RSR..VM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 220 [N] |
Uťahovací moment | 1.30 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 26 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.12 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - nehrdzavejúca skrutka s ryhovanou hlavou
na otváranie a zatváranie upínacieho prvku - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso