HK2500M
Séria miniHK
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením skrutky s ryhovanou hlavou - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWL | 25 | LWL..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 25 | LWLC..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 25 | LWLG..B | zobraziť variant |
THK | SRS | 25 | SRS..M | zobraziť variant |
IKO | ML | 25 | ML | zobraziť variant |
IKO | ML | 25 | MLC | zobraziť variant |
IKO | ML | 25 | MLG | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 300 [N] |
Uťahovací moment | 2.50 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 35 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.2 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - nehrdzavejúca skrutka s ryhovanou hlavou
na otváranie a zatváranie upínacieho prvku - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso