SCM-C-02-01-A
Smart Communication Module
Séria SCM
- Prevádza IO link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO link
- Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO link cez 24 V digitálne I/O
- Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
- V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
- Chápadlo môžno trénovať až pre 15 rôznych obrobkov
Technické údaje
Vhodné pre typ robot | Yaskawa GP / HC-Series |
Vhodné pre typ kontroléra | Yaskawa - YRC 1000 |
IO logika | PNP |
Pripájanie | Digitálny I/O |
Počet chápadiel max. | 2 |
Počet kolíkov (vstup riadenia) | 12 |
Počet kolíkov (výstup riadenia) | 12 |
Konfigurácia rozhrania | Ethernet RJ45 |
Možnosť montáže | 35 mm montážna lišta |
Napatie | 24 [V] |
Špičkový prúd napájania prívesu | 10 [A] |
Špičkový prúd napájania logiky | 1 [A] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP20 |
Hmotnosť | 0.51 [kg] |
Výhody podrobne
- Status Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
- Ethernet RJ45 Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
- Digitálny vstup Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
- IO-Link/zariadenie 1 Spojovací modul chápadla 1
- Digitálny výstup Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
- IO-Link/zariadenie 2 Spojovací modul chápadla 2
- Napájanie Zdroj napätia SCM ako aj chápadla
Schéma pripojenia
Package content:
- SCM pre-wired, ready to connect.
- Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
- Comfort-APP guideZ-for-Laptop
- Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
- ADP card with QR code for downloading software and documentation
Connection diagram: