Smart Communication Module
Serie SCM

- Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
- Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
- Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
- Anschlussfertiger Leitungssatz für den entsprechenden Controllertyp
- Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
- Abhängig von der benötigten Flexibilität bis zu 15 verschiedene Werkstücke für einen Greifer nutzbar. Alternativ zwei Greifer verwendbar.

- Status
- Zustandsanzeige SCM sowie IO-Link-Device
- Ethernet RJ45
- Temporäre Verbindung zur Greiferkonfiguration
- Digital Input
- Digitale Eingänge zur Steuerung der Greiferaktorik
- IO-Link / Device 1
- Anschluss Greifmodul 1
- Digital Output
- Digitale Ausgänge zum Monitoren der Greifersensorik
- IO-Link / Device 2
- Anschluss Greifmodul 2
- Versorgung
- Spannungsversorgung SCM sowie Greifer
Beschreibung:
- SCM-C vorverkabelt, anschlussfertig (Passendes SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A)
- Inklusive steckfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Laptop – ADP-80-000007-A
- Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)
Anschlussschema: