NJ12-E2S

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
Sensor-ØM12x1 [mm]
Gesicherter Schaltabstand Sa1,60 [mm]
Bemessungsschaltabstand Sn2.00 [mm]
Realschaltabstand Sr2.2 [mm]
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
SchaltausgangPNP
SchaltfunktionSchließer (NO)
Betriebsspannung min.10 [V DC]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsisolationsspannung75 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom130 [mA]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Lastkapazität max.1000 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.25 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.12 [mA]
Restwelligkeit max.15 [%]
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
Schaltfrequenz1000 [Hz]
Spannungsabfall3,5 [V]
Tiefe44 [mm]
AnschlussartStecker
SteckerartM8x1
Einbauartbündig
KurzschlussfestJa
VerpolungssicherJa
Befestigungslänge30,0 [mm]
GehäusewerkstoffCuZn vernickelt
Werkstoff der aktiven FlächePA12
Anzugsmoment15 [Nm]
ZulassungCE
GrundnormIEC 60947-5-2
Schutzart nach IEC 60529IP67
FunktionsanzeigeJa
BetriebsspannungsanzeigeNein
Oberflächenschutzvernickelt