HF150-005-001

Motorspindel
Serie HF150-005
- Nennleistung S1: 20 kW
- Nenndrehmoment S1: 18,5 Nm
- max. Drehzahl: 24.000 1/min
- Wasserkühlung
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Sehr hohe Leistungsdichte (Synchronmotor)
- Sehr hohes Drehmoment (Synchronmotor)
- Angepasst für den Einsatz in einem Schrägachskopf
- Geeignet für die Bearbeitung von Leichtmetall, Composites, Holz und Kunststoff
Ausstattung
- Drehzahlüberwachung
- Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
- Labyrinthdichtung
- Sperrluft
- Steuerbare Anschlüsse
- Überwachung Werkzeugaufnahme
- Vektorregelbar / Rückführung
- Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
- Lagertemperatursensor
- Schnittstelle für Aggregate
Ausstattung/Optionen
- IO-Link
Technische Daten
Nennleistung S1 | 20 [kW] |
Nenndrehmoment S1 | 18.5 [Nm] |
Drehzahl max. | 24000 [1/min] |
Nenndrehzahl | 10.3 [1/min] |
Nennstrom S1 | 50 [A] |
Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
Motortechnologie | Synchron |
Polzahl | 4 |
Löseeinheit | Pneumatisch |
Kühlung | Wasser |
Gewicht | 36 [kg] |