PBV16X15LD-A

Vedenie piestnice
Séria PBV

K dispozícii pre M8-M36 pre normálny a dlhý zdvih
Ak sa priemyselný tlmič uvádza do pohybu s vyšším uhlom nárazu ako je prípustná chyba v súosovosti 2°, musí sa použiť vedenie piestnice. Tým sa zvyšuje prípustný uhol nárazu až na 30°, čo je výhoda predovšetkým pri rotačných použitiach.
Vedenie piestnice sa môže používať výlučne v kombinácii s priemyselným tlmičom bez hlavy. Pritom sa môže tlmič alternatívne naskrutkovať cez vonkajší závit vedenia piestnice.
Pozostáva z piestnej tyče a telesa z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele a môže sa zvoliť vedenie piestnice v dvoch ochranných vyhotoveniach.
Ochrana: Stierač
Proti kvapalinám a oleju
Ochrana: Plstený krúžok
Proti prachu a trieskam

Technické údaje
ZávitM16
Max. uhol nárazu30 [°]
Ochranabez ochrany
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno