小型周转箱夹持搬运系统

物流解决方案

  • 针对出库分区,Zimmer Group 推出了一款标准解决方案,能够方便地码垛各种由纸板、塑料或聚苯乙烯泡沫制成的小型周转箱。借助相应的传感器技术识别当前的产品格式,并在运输过程中监测安全位置。将伺服电动和气动驱动器相结合,不仅能实现很短的节拍时间,还可根据工件调整夹持力。工件固定装置中包含了位置固定装置和力保持装置,即使出现紧急状况,也能防止工件丢失。
设备/选项
  • IP40
  • 气动
  • 夹持力可调
  • 驱动交流伺服电机
  • 外夹持
  • 通过夹紧元件保持位置
技术数据
驱动方式PNEUELE
最大夹持力3800 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置KLE
最大行程250 [mm]
系统重量110 [kg]
最大工件重量25 [kg]
最高工件温度40 [°C]

资料下载

PDF 数据表