2指张角式抓手
GPW5000 系列

"通用型"

  • 以最小尺寸实现最高性能
    自重与夹爪手指长度和夹持力矩之间具有独特的比 例,在行业内得到广泛认可。利用此特性可提升您机器 的性能。
  • 应用范围广泛
    此款机械夹爪具备多种多样的功能,例如 IP64 和防腐蚀,几乎可以满足您所有的应用需求。环境再恶劣也不成问题。
  • 结实耐用,操作安全
    3 千万次免维护周期的设计和最稳定的力传递方式将操作安全性提升到了极致。
系列特征
  • (最多)3 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • IP64
  • 耐腐蚀
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
  • 耐高温
  1. 主动驱动的杠杆原理
    抓手手指同步移动
  2. 导轨滑块
    运用可拆卸的定位环安装手指
  3. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  4. 内置保持力安全装置
    气缸室内置弹簧作为蓄能器
  5. 驱动
    双作用气缸
  6. 安装和定位
    可选择在多个侧面个性化安装
  7. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  8. 双唇密封件
    IP64 防止油脂溢出,提高使用寿命