真空机械抓手:魔术吸盘 & 魔术抓手

探索完整的真空系统:魔术抓手和魔术吸盘是一种灵活的搬运解决方案,适用于几乎所有材料和行业。采用灵活的模块化原理,您可以从海量组件中组装出适合您应用的真空机械抓手。安装简单、组件单独可调、能耗极低,助您大幅提高生产率。我们的真空技术产品在高速下也能可靠抓取,性能稳定,不受气压波动的影响,您尽可信赖! 

现在就咨询个性化配置吧!

联系方式  Installation instructions

我们的专有技术 – 您的优势

  • 无需具备深入的应用相关知识
  • 具有各种吸盘唇边的完整解决方案
  • 模块化原理:真空系统结构简单
  • 即使在极高的速度下也能牢固夹持
  • 组件可更换,安装和维护简便
  • 材料磨损低,只需更换唇边,无需更换整个吸盘
固定
真空发生器
多样化的发生器类型既可实现大流量输出,又兼具被动式乃至主动式排气功能,充分满足高频循环作业需求
波纹管
精确的机械运动,同时保持系统中的真空度
过滤器
连接元件
吸盘唇边
提供多种材质与几何形状选择,适用于各类搬运场景 ...
1. 固定
2. 真空发生器
多样化的发生器类型既可实现大流量输出,又兼具被动式乃至主动式排气功能,充分满足高频循环作业需求
3. 波纹管
精确的机械运动,同时保持系统中的真空度
4. 过滤器
5. 连接元件
6. 吸盘唇边
提供多种材质与几何形状选择,适用于各类搬运场景 ...

内螺纹

外螺纹

型材系统


请联系我们

个人资料
消息