ZB8-WS

技术数据
直径 | 8 [mm] |
材质 | 食品用安全硅胶 |
-20 kPa 时的垂直提升力 | 0.08 [kg] |
-60 kPa 时的垂直提升力 | 0.16 [kg] |
-90 kPa 时的垂直提升力 | 0.25 [kg] |
肖氏硬度 | 55 |
吸盘形状 | 一轮 |
颜色 | 半透明白色 |
操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
体积 | 0.15 [cm³] |
重量 | 0.001 [kg] |
资料下载
PDF 数据表
下载
直径 | 8 [mm] |
材质 | 食品用安全硅胶 |
-20 kPa 时的垂直提升力 | 0.08 [kg] |
-60 kPa 时的垂直提升力 | 0.16 [kg] |
-90 kPa 时的垂直提升力 | 0.25 [kg] |
肖氏硬度 | 55 |
吸盘形状 | 一轮 |
颜色 | 半透明白色 |
操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
体积 | 0.15 [cm³] |
重量 | 0.001 [kg] |