ZGB130X1000-38-FL1-P

真空抓取系统
ZGB 系列

  • 尺寸: 130x220 mm - 130x1200 mm
  • 功能强大
    • 流量: 800 l/min - 2896 l/min
    • 空气消耗量: 416 l/min - 832 l/min
    • 最大真空度: -75 kPa
  • 与泡沫杯和魔法杯兼容
  • ZGA 的后续系列,配备新开发的轻质外壳
技术数据
尺寸130x1000 [mm]
真空发生器类型真空滤芯
真空筒式ZVCL303
排气控制阀
真空开关的连接插头,M8,4 针
压缩空气接口数量1
真空盒的等级和数量8
空气控制阀型号NC
密封元件密封泡沫垫
最大操作气压7 [bar]
数字真空开关
压缩空气接口G1/4 英寸内
密封元件高度10 [mm]
电气连接电磁阀电缆与插头连接
最大噪音水平65 [dB]
密封泡沫垫的孔型圆形 Ø5
透气
空气控制阀
6 巴时的空气消耗量832 [l/min]
电磁阀
开关输出PNP
电压24 [V]
级数 真空筒3
区域机械手的阀门类型流动阻力
真空过滤器
重量5.3 [kg]
流量2896 [l/min]