ZGB130X1200-38-FL1

技术数据
尺寸 | 130x1200 [mm] |
真空发生器类型 | 真空滤芯 |
真空筒式 | ZVCL303 |
压缩空气接口数量 | 1 |
真空盒的等级和数量 | 8 |
密封元件 | 密封泡沫垫 |
最大操作气压 | 7 [bar] |
压缩空气接口 | G1/4 英寸内 |
密封元件高度 | 10 [mm] |
最大噪音水平 | 65 [dB] |
密封泡沫垫的孔型 | 圆形 Ø5 |
透气 | |
6 巴时的空气消耗量 | 832 [l/min] |
级数 真空筒 | 3 |
区域机械手的阀门类型 | 流动阻力 |
真空过滤器 | 是 |
重量 | 6.2 [kg] |
流量 | 2896 [l/min] |