ZGM50X150-22-FL1

真空抓取系统
ZGM 系列

  • 尺寸: 16x108 mm - 50x600 mm
  • 功能强大
    • 流量: 41 l/min - 724 l/min
    • 空气消耗量: 32 l/min - 208 l/min
    • 最大真空度: -92 kPa
  • 与泡沫杯和魔法杯兼容
  • 真空抓取系统可模块化扩展
技术数据
尺寸50x150 [mm]
真空发生器类型真空滤芯
真空筒式ZVC302
压缩空气接口数量2
真空盒的等级和数量2
密封元件密封泡沫垫
最大操作气压7 [bar]
压缩空气接口G1/8" 内部
密封元件高度8 [mm]
密封泡沫垫的孔型圆形 Ø5
透气
4 巴时的耗气量304 [l/min]
级数 真空筒2
区域机械手的阀门类型流动阻力
真空过滤器
流量342 [l/min]