ZGM50X200-22-FS1-A

技术数据
尺寸 | 50x200 [mm] |
真空发生器类型 | 真空滤芯 |
真空筒式 | ZVC302 |
压缩空气接口数量 | 2 |
真空盒的等级和数量 | 2 |
空气控制阀型号 | NC |
密封元件 | 密封泡沫垫 |
最大操作气压 | 7 [bar] |
压缩空气接口 | G1/8" 内部 |
密封元件高度 | 8 [mm] |
电气连接电磁阀 | 电缆与插头连接 |
密封泡沫垫的孔型 | 圆形 Ø5 |
不透气 | |
空气控制阀 | 是 |
4 巴时的耗气量 | 304 [l/min] |
电磁阀 | 是 |
电压 | 24 [V] |
级数 真空筒 | 2 |
区域机械手的阀门类型 | 流动阻力 |
真空过滤器 | 是 |
流量 | 342 [l/min] |