F100-08-301

流体缓冲器
Centino 系列

技术数据
技术Smooth Comfort M
缓冲器特征曲线线性恒定上升
缓冲器力45 [N]
缓冲器公差+10/-10 [N]
缓冲器速度50 [mm/s]
空程
缓冲器弹簧复位装置
缓冲器外壳颜色RAL5017 蓝色
缓冲器盖板颜色RAL9005 墨黑色
缓冲器外壳 Ø8 [mm]
缓冲器外壳长度151.6 [mm]
缓冲器活塞杆 Ø2.3 [mm]
缓冲器与外壳间的连接无连接件
缓冲器与活塞杆间的连接耦合器
应用环境标准

资料下载

PDF 数据表