电动
旋转模块
DES系列
DES190-99
DES190-99
旋转模块
DES 系列
"独特的"
您自己决定!
可选标配电机或您自选电机 - 您决定适用于您系统的最合适的方案
配置的媒介转换
这个D1转换器使由于电源线而导致的断电或外形干扰成为过去式
任意放置
不论您需要旋转,提升或回转:通用的元件可根据您的专属应用来调节
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
(最多)5 百万圈免维护
电动
IP54
机械式自锁
可无级定位
摆动角度可调整
Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
技术数据
驱动
客户定制
自限位
螺纹杆
能源转换
斜齿轮 / 蜗轮蜗杆传动装置
重复定位 +/-
0.05 [°]
操作温度
5 ... +80 [°C]
根据IEC 60529标准安全保护
IP54
重量
10.8 [kg]
附件
驱动器 Profibus
ZUBHCS-B
驱动器 SERCOS III、PROFINET IO、EtherNet/IP、EtherCAT
ZUBHCSME-B
线路滤波器
ZUBHCSN
编码器线5 m
ZUBHCSKAG05-B
编码器线10 m
ZUBHCSKAG10-B
编码器线25 m
ZUBHCSKAG25-B
编程线
ZUBHCSKAP01
电机动力线5 m
ZUBHCSKAL05-B
电机动力线10 m
ZUBHCSKAL10-B
电机动力线25 m
ZUBHCSKAL25-B
具体优势
能源供应
电机线,母头 编码器线,公头
驱动
交流伺服电机
工具端连接法兰
用于特定应用的连接板(由客户提供) 简易的工具连接
中心孔
用于电缆通过
安装和定位
多个不同的安装面可方便安装
坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金
力的转化
齿带/齿轮/螺纹杆
资料下载
备件材料清单