GEH6060IL-03-B

2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列

"高性能"

  • 5 百万次循环免维护
  • IO-Link集成式传感器
  • 带集成控制器的伺服电机
    无刷驱动技术和位置,速度或功率调节确保最大的功能
  • 带IO-Link 
    除了运用非屏蔽单电缆方案,这个适用到未来,即插即用并且为您提供了多种传输方式的产品极易于集成到您的控制系统内。
  • 温柔而强大
    功率版本-03用于通过机械自锁抓取重型工件,功率版本-31用于敏感部件的夹持
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP54
  • 机械式自锁
  • 可定位
  • 夹持力可调
  • 强大
  • IO-Link
技术数据
通讯方式IO-Link
驱动BLDC电机
单边行程,可调节60 [mm]
标定夹持力1000 [N]
夹持力 最小100 [N]
最大电流消耗5 [A]
自限位机械
已安装的抓手手指的自最大重0,3 [kg]
最大抓手手指长度100 [mm]
在“位置模式”上最大手指速度60 [mm/s]
重复定位精度 +/-0.02 [mm]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+50 [°C]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用4
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.81 [kg]
具体优势
  1. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩
  2. 驱动
    无刷DC伺服电机
  3. 齿轮齿条
    抓手手指同步移动 力的高效转换
  4. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  5. 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
    断电时自锁(仅-03版)
  6. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  7. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  8. 能源供应
    标准连接头