B12-Y-5IL

Y-Steckverbinder
Serie S

Ausstattung/Optionen
  • UL-Zulassung
Anschlussge­windeM12-M12-M12
AnschlussartStecker / Buchse / Stecker
AnschlusstypStecker / Buchse / Stecker
AusführungY-Kabel
Anzahl Kontakte5 / 3 / 3
Bemessungsspannung125 [V]
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)4 [A]
Werkstoff KabelmantelPUR
Kabellänge0.3 [m]
Kabel-Ø4.5 [mm]
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt5x0,34 [mm²]
ZulassungenUL / CSA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP67