WER3000FIL01-00
技术数据
数据传输 | IO-Link |
可匹配于 | 固定部分 |
连接方式 | 型插拔连接器 |
固定螺纹 | M12 |
系列 | WER3000 |
传输设置 | 电动 |
接触点/面数量 | 5 |
连接类型 | 公头 |
固定类型 | 圆形连接器 |
连接力 | 40 [N] |
释放力 | 40 [N] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.11 [kg] |
Suitable loose part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LIL01-00 | 5 | 圆形连接器 | M12 | |
WER3000LLN00-00-A |