WER3000LIL01-00

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Datenübertragung | IO-Link |
Anzahl Kontakte | 5 |
Anschlussgewinde | M12 |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | Kommunikation |
Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
Passend für | Losteil |
Verbindungsart | Steckverbindung |
Nennstrom | 5 [A] |
Betriebsspannung | 30 [V] |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Fügekraft | 40 [N] |
Lösekraft | 40 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | 5 | Rundsteckverbinder | M12 | ![]() |