WER1000FSI08-10-B

能源模块
WER1000 系列

  

  • 流体和电气能量传输装置
  • 采用标准化规格,预先批量加工
  • 执行保养作业时所需装配时间短
  • 可根据客户需求进行修改
技术数据
可匹配于固定部分
连接方式弹簧触点
电源电压30 [V]
标准流量1.5 [A]
接触点/面数量8
功能与UR直接连接的信号电流
系列WER1000
传输设置电动
固定类型圆形连接器
连接类型插座
固定螺纹M8
连接力8 [N]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.04 [kg]
Suitable loose part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER1000LSI08-10-B 8 圆形连接器 M8
WER1000LLN00-00-B
WER1000LSI08-00-B 8 圆形连接器 M12