WER1000FSI20-05-B

能源模块
WER1000 系列

  

  • 流体和电气能量传输装置
  • 采用标准化规格,预先批量加工
  • 执行保养作业时所需装配时间短
  • 可根据客户需求进行修改
技术数据
可匹配于固定部分
连接方式弹簧触点
电源电压60 [V]
标准流量3 [A]
接触点/面数量20
功能信号电流
系列WER1000
传输设置电动
固定类型空线端
连接类型可定制
连接力20 [N]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.01 [kg]
Suitable loose part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER1000LSI20-05-B 20 空线端