WER1000LSI04-15-B

能源模块
WER1000 系列

  

  • 流体和电气能量传输装置
  • 采用标准化规格,预先批量加工
  • 执行保养作业时所需装配时间短
  • 可根据客户需求进行修改
技术数据
可匹配于非固定端
连接方式弹簧触点
电源电压60 [V]
标准流量3 [A]
接触点/面数量2x4
功能传感器连接在工具侧时的信号电流
系列WER1000
传输设置电动
固定类型圆形连接器
连接类型插座
固定螺纹M8
连接力8 [N]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.031 [kg]
Suitable fixed part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER1000FSI08-00-B 8 圆形连接器 M12
WER1000FSI12-00-B 12 圆形连接器 M12