WER3000LLA06-00

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Funktion | Laststrom |
Anzahl Kontakte | 5+PE |
Anschlussgewinde | M23 |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
Passend für | Losteil |
Verbindungsart | Steckverbindung |
Nennstrom | 15 [A] |
Betriebsspannung | 630 [V] |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Fügekraft | 25 [N] |
Lösekraft | 25 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.21 [kg] |
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA06-00 | 5+PE | Rundsteckverbinder | M23 | ![]() |