WER3000FLA06-00

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
FunktionLaststrom
Anzahl Kontakte5+PE
Anschlussge­windeM23
Betriebsspan­nung630 [V]
Nennstrom15 [A]
SerieWER3000
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürFestteil
VerbindungsartSteckverbindung
AnschlusstypStecker
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungradial oder axial
Fügekraft25 [N]
Lösekraft25 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
B10d-Wert100000
Gewicht0.1 [kg]
Rundsteckverbinder gerade
Zubehör
Details
Steckverbinder gewinkelt
Zubehör
Details
Energieelement
Energieelemente
5+PE Rundsteckverbinder M23
Details
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energieelemente
Details