SPN062P4E4SD-B

夹板
系列

  • 优化了结构高度,结构紧凑
  • 高精度的系统组件
  • 集成空气供应/分配装置
  • 集成 PLUS 接口
  • 可根据要求提供 Advanced 零点夹紧系统
  • 可变的固定方式
设备/选项
  • 增压连接
技术数据
运行模式气动
最大保持力4xM8
操作气压4 ... 7 [bar]
牵引力4x1 [kN]
带 PLUS 连接的牵引力4x2,5 [kN]
操作温度-10 ... +70 [°C]
防止旋转
增压连接
空气清洁功能没有
活塞位置识别装置没有
支承面检查功能没有
材料硬化不锈钢 / 钢
重量9.8 [kg]