LKE2505AS1

夹具元件
LKE 系列

  • 高能效(双稳态)
    通过 24V 直流电压打开和关闭
  • 集成电子单元
    数字控制和状态信号
  • 灵活的电缆出线
    充分利用安装空间
设备/选项
  • 模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1631 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1632 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1661 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1662 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1665 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1666 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1621 (SNH)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)25R1624 (SLH)显示变量
技术数据
保持力1100 [N]
电压24 [V]
最大电流消耗1.5 [A]
安装方向从前方
最大。长度夹紧153.2
刮擦器-
重量1 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 离心式变速器
    在电机和钳口之间力的转换
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 电驱动
    用于产生保持力
  6. 滑块
    用于浮动式安装
  7. 紧急操作装置
    停电时可以手动打开
  8. 电气连接线
    控制和供能
  9. 调节螺丝
    修正导轨公差