PSE20X15NWAK-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Standard Energy

  • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
  • Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
  • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
  • Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
  • Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb41 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.3 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5 [m/s]
GewindeM20X1.5
Hub max.15 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb90000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb41 [J]
HärtegradSupersoft
Kopfmit Kunststoffkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.10 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter20 [Nm]
Gewicht130 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-konformJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.7 [N]
Rückstellkraft max.15 [N]
Rückstellzeit max.0.3 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)
SerieStandard Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa