AFWR1-63-A

Ablagestation
Serie AFWR
Technische Daten
| Bauart | Ablagestation |
| Entriegelungskraft | 50 [N] |
| Fa_H | 100 [N] |
| Fa_V | 100 [N] |
| Gewicht | 0.4 [kg] |
| Mr | 2 [Nm] |
| Mx | 4 [Nm] |
| My | 1.5 [Nm] |
| Passend für | FWR63L-00-A |
| Passend für Baugröße | FWR63L-00-A |
| Verriegelungskraft | 50 [N] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |