Zimmer Group auf der LIGNA 2025
Halle 12 | Stand B51
Maßgeschneiderte Lösungen für die Holzbearbeitung. Als führender Automatisierungsexperte für die Holzbearbeitungsbranche präsentieren wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen – von einzelnen Komponenten über Systeme bis hin zu kompletten Gesamtkonzepten aus Maschinen, Software und Systemen. Entdecken Sie hier Impressionen von der Messe und unsere Produkthighlights!
AUDIOGUIDE














1. Bearbeitung mit Raptor
Holzbearbeitung in Präzision
Die roboterbasierende Fertigungszelle Raptor wurde speziell für die holzbearbeitende Industrie entwickelt und führt präzise Schneid-, Form-, Schleif- und Lackierarbeiten aus. Sein Einsatz trägt zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei, da er komplexe Aufgaben schnell, präzise und platzsparender als Portalmaschinen erledigt. Raptor verfügt über einen Multifunktionskopf mit 2 Flanschen, eine Wechselschnittstelle für schnelle Werkzeugwechsel und überzeugt mit interner Energieführung.
Audioguide


2. Transport mit AMRs
AUTONOMER MOBILER ROBOTER MILES
Autonome mobile Roboter (AMRs) revolutionieren die Holzbearbeitung und steigern die Effizienz in zahlreichen Bereichen. Der autonome mobile Roboter Miles der Zimmer Group optimiert Ihre Intralogistik und macht den Transport von Waren und Materialien effizienter denn je. Miles mit Hubeinheit bietet eine breite Palette an kundenindividuellen Anpassungsmöglichkeiten, die nahezu jede Herausforderung bewältigen können. Die zu transportierenden Teile sind dabei ganz flexibel anpassbar. Trotz geringer Größe und Kompaktheit kann das System, ausgestattet mit einem Hub, Traglasten von bis zu 3.500 kg transportieren.
Audioguide



3. Anlage für Bohrarbeiten
Roboterbasierte Bearbeitungsmaschine
Die hochflexible, innovative Fertigungslinie für die Bearbeitung von Möbelfronten in Losgröße 1 vereint einen hochflexiblen Shuttle-Umlauf mit präzisionskompensierten Industrierobotern. Der Shuttle-Umlauf dient als effizientes Werkstücktransport- und Spannsystem und ermöglicht eine präzise und reibungslose Bearbeitung. Präzisionskompensierte Industrieroboter übernehmen die Bohrbearbeitung und gewährleisten höchste Genauigkeit.
Audioguide

4. Transport mit Shuttle-Systemen
Das Modular Transport System ist ein modulares, flexibles, voll skalierbares Transport- und Handlingsystem mit einer Master/Slave- und Rekuperationsfunktion und verbindet in nahezu idealer Weise die Funktionen Transport, Bearbeitung sowie Qualitätssicherung miteinander. Der eigentliche Transportweg kann, je nach Anforderungsprofil mit Beladerobotern, Mess- und Plausibilisierungsstationen, Bearbeitungsrobotern, Umsetzern und Montagestationen flexibel angereichert werden. Die hohe Flexibilität ergibt sich nicht zuletzt aus der Rekonfigurierbarkeit des Gesamtsystems und den unabhängig voneinander agierenden Funktionseinheiten.
Audioguide
5. Anlage zur Sortierung von Werkstücken
Roboterbasierte Sortiermaschine
Neben Bohrarbeiten realisiert Zimmer Systems Anwendungen zum Sortieren von Möbelteilen. Diese Zellen werden in einen Gesamtprozess integriert, alternativ kann dies auch als Stand Alone Anwendung zum Einsatz kommen. Moderne Sortierkonzepte ermöglichen eine leistungsstarke und anpassungsfähige Materialflusssteuerung. Die Anlagen sind für Durchsatzraten von 2,0 bis 25,0 Teilen pro Minute ausgelegt und gewährleisten eine effiziente Sortierung.
Audioguide

6. End-of-Arm-Tools für die Holzbearbeitung
Modular, flexibel, individuell
Für den zunehmenden Robotereinsatz zur Bearbeitung von Holz, holzähnlichen Materialien und Verbundwerkstoffen bieten wir innovative, anwendungsoptimierte End-of-Arm-Produkte zur Realisierung unterschiedlichster Funktionen am Bearbeitungsmodul. Dabei liefern wir ausgereifte Hightech in der Prozesskette mit Fokus auf höchste Flexibilität, Skalierbarkeit und Produktivität und setzen auf modernste Entwicklungstechnologien und Simulationsmethoden wie den digitalen Zwilling. Der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.
Audioguide
Komponenten für die Holzbearbeitung
Über vier Jahrzehnte Erfahrung
Seit 45 Jahren bietet die Zimmer Group exzellente Lösungen in der Automatisierungstechnik, einschließlich Handhabungs- und Vakuumtechnik, Robotik, Klemm- und Bremselemente, Dämpfungs- und Maschinentechnik. Als führender Hersteller und Lieferant von hydraulischen, pneumatischen und elektrischen Komponenten verfügen wir über fundierte Branchenkenntnisse, um Ihnen als langfristiger, zuverlässiger und kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Dabei sind Sicherheit und Qualität die Kernelemente unserer Unternehmensphilosophie.