CPNEU02498

Druckluftverschraubung
- Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
- Gerade Ausführung
- Verschraubung aus Edelstahl 1.4404
Technische Daten
Anschlussgewinde | M5 |
Außen-Ø Anschlussschlauch | 4 [mm] |
Bauart | Druckluftverschraubung |
Gewicht | 0.004 [kg] |
Länge | 20 [mm] |
Maß D1 | 8 [mm] |
Maß i | 3.5 [mm] |
Maß L1 | 16.5 [mm] |
S | 8 [mm] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen