DEV06

Schnellentlüftungsventile
Serie DEV
- Für höhere Kolbengeschwindigkeiten bei Zylindern
- Um eine Schnellentlüftung zu bewirken, muss das Ventil möglichst nah an den Luftanschluss des Zylinders angebaut werden
Technische Daten
Außen-Ø Anschlussschlauch | 6 [mm] |
Bauart | Schnellentlüftungsventile |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | -5 ... +50 [°C] |
Durchfluss bei Belüftung | 250 [Nl/min] |
Durchfluss bei Entlüftung | 500 [Nl/min] |
Gewicht | 0.015 [kg] |
Medium | Gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |