Zimmer Group auf der AUTOMATICA 2025
Besuchen Sie uns auf unseren Ständen: Halle A5, Stand 202 & Halle A4, Stand 316
Zwei Ständen voller Innovationen rund um smarte Automatisierungslösungen. Entdecken Sie modulare Robotertechnik, mobile Assistenzsysteme und intelligente Automatisierungskomponenten. Ob flexible Roboterzellen, autonome Transportsysteme oder leistungsstarke Antriebstechnik: Bei uns stehen Lösungen im Mittelpunkt, die Ihre Produktion effizienter, flexibler und zukunftssicher machen.
Zwei Stände. Ein Ziel: Ihre Automatisierung von morgen.
Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie mit uns gemeinsam auf die Messe zurück!
AUDIOGUIDE














Flexible Roboterzelle
Flexibel und mobil mit ZiMo
Die flexible Roboterzelle ZiMo ermöglicht eine mobile sowie einfache Inbetriebnahme und überzeugt durch die schnelle Integration in Ihre Prozesse. Nutzen Sie das Potenzial mannloser Zusatzschichten, steigern Sie Ihre Fertigungskapazität und entlasten Sie Ihre Mitarbeitenden gezielt. So verbessern Sie Produktivität, Qualität und Flexibilität – ganz ohne räumliche Expansion.
Audioguide

ZiMo mit AMR
Autonomer Materialfluss trifft auf flexible Automation. Per Auftrag aus dem Flottenmanagementsystem wird der ZiMo automatisch von einem AMR zur Werkzeugmaschine navigiert. Die Rohteile bringt er in einer unsortierten Kiste mit. Mithilfe eines Visionsystems führt der ZiMo präzises Bin-Picking aus. Nach erfolgreicher Kalibrierung belädt ZiMo die Maschine selbstständig und sorgt so für einen durchgängig mannlosen Betrieb.
Zu sehen am Stand 316, Halle A4

ZiMo mit Winkelflansch
Sicherer Teilewechsel effizient umgesetzt. Hier übernimmt ZiMo - ausgestattet mit zwei KLT-Boxen - die komplette Handhabung von Roh- und Fertigteilen. Mithilfe eines Winkelflanschs und passenden Endeffektoren entnimmt er das fertige Werkstück, setzt das neue Rohteil ein und sortiert das Fertigteil sauber in eine separate Kiste ein. Dank eines intelligenten Sicherheitsüberwachungssystems erkennt ZiMo menschliche Nähe zuverlässig und stoppt bei Bedarf automatisch.
Zu sehen am Stand 316, Halle A4

ZiMo mit Drehgreifer
Modulare Plattform für individuelle Anwendungen. Diese Version zeigt den ZiMo mit dem FANUC-Roboter CRX und integrierter Steuerung mit Funktionsbausteinen. Der neue Paralleldrehgreifer REP2000 ist hier gleich in zwei Anwendungen zu sehen: als Decapper mit Z-Ausgleich und als Drehgreifer mit in Kombination mit dem abgedichteten GEP2006IL. Angesteuert werden die Komponenten über die GuideZ-App. ZiMo beweist hier, wie flexibel sich automatisierte Anwendungen individuell umsetzen lassen.
Zu sehen am Stand 202, Halle A5

ZiMo mit Magnetfeldsensor
In der vierten Variante kommt der UR5e-Roboter mit dem Werkzeugwechsler WPR5050 zum Einsatz. Gezeigt werden zwei Ansätze zum Positionsausgleich: der bewährte mechanische Achsausgleich XYR1050-B und eine innovative Lösung mit Magnetfeldsensor. Während der mechanische Ausgleich bestehende Abweichungen kompensiert, erkennt der Magnetfeldsensor die exakte Position berührungslos im Voraus – Fehlstellungen werden so vermieden, bevor sie entstehen.
Zu sehen am Stand 202, Halle A5
Autonome Mobile Roboter
Intralogistik Prozesse meistern mit MILES
Autonome mobile Roboter (AMRs) revolutionieren die Intralogisitk und steigern die Effizienz in zahlreichen Bereichen. Der AMR Miles der Zimmer Group optimiert Ihre Intralogistik und macht den Transport von Waren und Materialien effizienter denn je. Miles mit Hubeinheit bietet eine breite Palette an kundenindividuellen Anpassungsmöglichkeiten, die nahezu jede Herausforderung bewältigen können. Die zu transportierenden Teile sind dabei ganz flexibel anpassbar. Trotz geringer Größe und Kompaktheit kann das System, ausgestattet mit einem Hub, Traglasten von bis zu 3.500 kg transportieren.
Audioguide



Intelligente Vakuumhandhabung
Leistungsstarkes Vakuumgreifsystem für Bearbeitungsanlagen
Erleben Sie unser neues Vakuumgreifsystem – speziell entwickelt für Sortieranlagen in der Holzbearbeitung. Mit hoher Präzision und Dynamik sorgt es für eine sichere, materialschonende Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Größen.
Highlights:
- 3 kraftvolle Flachgreifer für zuverlässige Aufnahme von Werkstücken mit einem Gewicht bis 60 kg
- Handling von Bauteilgrößen zwischen 240 x 120 mm und zu 2800 x 1300 mm
- Geringes Eigengewicht (max. 40 kg)
- Bauhöhe von weniger als 30 mm um einen möglichst geringen Fachabstand realisieren zu können
- Eintauchen in ein Regal mit vertikal stehenden Bauteilen bis zu 650 mm bei voller Bestückung der Nachbarfächer
Audioguide
Palettenwechsler und Nullpunktspannsystem
Sicheres Handling
Das neue Nullpunktspannsystem der Serie SPN in "ED"-Variante ermöglicht eine elektrische Zustandsabfrage für die Spannzustände geöffnet und gespannt sowie die Abfrage der Bauteilanwesenheit. Eine bedeutende Funktion für automatisierte Fertigungsprozesse, in denen Prozesssicherheit und Echtzeitüberwachung von zentraler Bedeutung sind. Sie profitieren von einem hochfunktionalen Nullpunktspannsystem, das kompromisslos auf Effizienz, Kompatibilität und Sicherheit ausgelegt ist.
Mit dem Palettenwechsler erweitert die Zimmer Group den Produktbereich der Nullpunktspannsysteme. Neben dem Wechseln von Paletten in Werkzeugmaschinen werden vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Automatisierung geboten, zum Beispiel das Handling von Bauteilen in Portalen oder an Robotern mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Audioguide
Entgraten und Bearbeiten
Motorspindeln und Multifunktionseinheiten
Das roboterbasierte Entgraten von Bauteilen gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird für viele Industrien zu einer Schlüsseltechnologie. An einem FANUC Industrieroboter stellen wir die neue Entgratspindel HF191800 vor. Die elektrische, luftgekühlte Motorspindel ist dank variabler Drehzahlregelung für unterschiedlichste Aufgaben flexibel einsetzbar. Um den wachsenden Bedarf zu decken, entwickelt die Zimmer Group maßgeschneiderte elektrische Lösungen, die speziell auf die Anforderungen des modernen Entgratens abgestimmt sind. Außerdem werden am Messestand automatisierte Wechselvorgänge mit passenden Werkzeugwechslern demonstriert. So sind völlig neue Möglichkeiten in der Bearbeitung mit Motorspindeln und Multifunktionseinheiten möglich.

Audioguide


End-of-Arm-Tools
Anwendungsspezifische Systemgreifer
Sie sind das Herzstück der Roboterautomation: End-of-Arm-Tools. Mit ihnen werden branchenübergreifend die unterschiedlichsten Aufgaben gelöst: Greifen, Prüfen, Montieren und vieles mehr. Als Partner der Industrie mit langjähriger Erfahrung kennen wir Ihre Anforderungen an moderne EOATs, ob im Maschinenbau, in der (Elektro-)Automobil- und Zulieferindustrie, in Gießereien, in der Elektro-, Kunststoff- oder der Konsumgüterbranche. Mit Greifsystemen der Zimmer Group können wir jedes Roboterfabrikat optimal ausrüsten und die Funktionalität und Effizienz Ihres Roboters deutlich erhöhen.
Audioguide
Schwerlast-Achsausgleich
Robuste Robotertechnik
Eine wichtige Komponente in diesen Systemgreifern sind unter anderem die Schwerlast-Ausgleiche. Hier stellt die Zimmer Group auf der automatica eine Produktneuheit vor: Mit den neuen Schwerlast-Achsausgleichen der Serie XYR9000 setzt die Zimmer Group neue Maßstäbe in der industriellen Automatisierung. Sie bieten eine außergewöhnliche Robustheit für Traglasten ab 500 kg bis hin zu 2.000 kg, ohne dabei Kompromisse bei Präzision und Flexibilität einzugehen. Die Serie ermöglicht Achsausgleiche in X- und Y-Richtung und ist kombinierbar mit weiteren der Achsausgleichen bei gleicher Baugröße.
Audioguide

Komponenten für die Automatisierung
Über vier Jahrzehnte Erfahrung
Seit 45 Jahren bietet die Zimmer Group exzellente Lösungen in der Automatisierungstechnik, einschließlich Handhabungs- und Vakuumtechnik, Robotik, Klemm- und Bremselemente, Dämpfungs- und Maschinentechnik. Als führender Hersteller und Lieferant von hydraulischen, pneumatischen und elektrischen Komponenten verfügen wir über fundierte Branchenkenntnisse, um Ihnen als langfristiger, zuverlässiger und kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Dabei sind Sicherheit und Qualität die Kernelemente unserer Unternehmensphilosophie.