NJ5-E2SK-01

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
AnschlussKabel mit Stecker
AnschlussartKabel/Stecker
AnschlussgewindeM8
Anzugsmoment1 [Nm]
BauartInduktive Näherungsschalter
BaugrößeNJ
Befestigungslänge26,0 [mm]
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom100 [mA]
Bemessungsisolationsspannung75 [V DC]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Bemessungsschaltabstand Sn1.50 [mm]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Betriebsspannung min.10 [V DC]
BetriebsspannungsanzeigeNein
Einbauartbündig
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
FunktionsanzeigeJa
GehäusewerkstoffStahl nichtrostend
Gesicherter Schaltabstand Sa1,21 [mm]
Gewicht0.022 [kg]
GrundnormIEC 60947-5-2
Kabel-Ø D3 [mm]
Kabellänge0.3 [m]
KurzschlussfestJa
Lastkapazität max.1 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.6 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.2 [mA]
Realschaltabstand Sr1.5 [mm]
Restwelligkeit max.10 [%]
SchaltausgangPNP
Schaltfrequenz5000 [Hz]
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schutzart nach IEC 60529IP67
Sensor-ØM5x0.5 [mm]
Spannungsabfall2.0 [V]
SteckerartM8x1
Tiefe27 [mm]
UL-ZulassungJa
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
VerpolungssicherJa
Werkstoff der aktiven FlächePBT
Werkstoff KabelmantelPUR
ZulassungCE