PLKE20-2

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
| A | 55.6 [mm] |
| A1 | 20 [mm] |
| A2 | 24.3 [mm] |
| B1 | 44.6 [mm] |
| B2 | 12.3 [mm] |
| B3 | 20 [mm] |
| Bauart | Adapterplatte |
| Baugröße | PLKE20 |
| Gewicht | 0.037 [kg] |
| T | 2 [mm] |
| Verfügbarkeit | Standard |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen