LKP1505AS2-A

Klemmelement
Serie LKP
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 15 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 550 [N] |
| Betriebsdruck | 2 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.035 [s] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.15 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 3 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 49 |
| Anschlussart | Gewinde stirnseitig |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung