WER4000LFL04-13-A

Energieelement
Serie WER4000
Technische Daten
| Anzahl Fluidkupplungen | 4 |
| Anschlussgewinde | G1/2" |
| Betriebsdruck max. | 250 [bar] |
| Durchfluss je Überträger max. | 25 [l/min] |
| Serie | WER4000 |
| Übertragungsart | fluidisch |
| Passend für Baugröße | WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Losteil |
| Kupplungsdruck max. | 10 [bar] |
| Nennweite | 8 |
| Fügekraft | 400 [N] |
| Anschlussausrichtung | radial |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| B10d-Wert | 1000000 |
| Gewicht | 1.5 [kg] |
Passendes Festteil
![]() | G1/2" | Details |