E070-08-038

Selbsteinzug
Serie Silento Doppio 70
- Diese beidseitig wirkende Selbsteinzugseinheit ermöglicht es eine Schiebetür sowohl in Öffnungs- als auch in Schließrichtung zu dämpfen. Gewichte von bis zu 160 kg können kontrolliert abgebremst werden.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 120 [kg] |
Wirkrichtung | beidseitig innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 318 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | grau RAL7035 |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 16.4 [mm] |
SEZ Höhe | 28 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen