NS85L

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Sauger
Serie NS

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Saugkraft theoretisch454 [N]
Volumen30 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3.5 [mm]
Maß D185 [mm]
Maß D219 [mm]
Maß H22 [mm]