OV20-60TPU

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Sauger
Serie OV

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Saugkraft theoretisch82 [N]
Volumen3.4 [cm³]
Anschlussart2
Maß A2.5 [mm]
Maß B20 [mm]
Maß D218 [mm]
Maß H22 [mm]
Maß L60 [mm]