Nachfolgeprodukt
Vakuumsauger
Serie ZU

SM3NA

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Sauger
Serie SM

Persönliche Daten
Nachricht
Saugkraft theoretisch0.6 [N]
Volumen0.01 [cm³]
Anschlussart4/6
G1M4
Maß D13 [mm]
Maß H6 [mm]
Maß L10 [mm]