ZFCF70-N-12F

Flachsauger
Serie ZFCF
- Durchmesser: 30 mm - 125 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
Durchmesser | 70 [mm] |
Material | NBR |
Anschlussgewinde | G1/2" innen |
Hebekraft parallel bei -20 kPa | 6.3 [kg] |
Hebekraft parallel bei -60 kPa | 15.8 [kg] |
Hebekraft parallel bei -90 kPa | 20.1 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 7.6 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 19.6 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 28.2 [kg] |
Shore-Härte | 60 |
Saugerform | rund |
Farbe | Blau |
Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 20.7 [cm³] |
Gewicht | 0.05 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen