ZU2-N-M2.5M

Flachsauger
Serie ZU

  • Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
    • Universell einsetzbar
  • Anwendungsgebiete
    • Halbleiter
    • Intralogistik
    • Papier und Druck
Technische Daten
Durchmesser2 [mm]
MaterialNBR
AnschlussgewindeM2.5 außen
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.003 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.01 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa0.015 [kg]
Shore-Härte60
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Volumen0.003 [cm³]
Gewicht0.001 [kg]