ZU3-N

Flachsauger
Serie ZU
- Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Halbleiter
- Intralogistik
- Papier und Druck
Technische Daten
Durchmesser | 3 [mm] |
Material | NBR |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.009 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.04 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.06 [kg] |
Shore-Härte | 60 |
Saugerform | rund |
Farbe | Schwarz |
Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 0.005 [cm³] |
Gewicht | 0.001 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen