ZU3K-N-M5M

Flachsauger
Serie ZU

  • Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
    • Universell einsetzbar
  • Anwendungsgebiete
    • Halbleiter
    • Intralogistik
    • Papier und Druck
Technische Daten
Durchmesser3 [mm]
MaterialNBR
AnschlussgewindeM5 außen
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.014 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.06 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa0.09 [kg]
Shore-Härte60
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Volumen0.018 [cm³]
Gewicht0.002 [kg]