ZSA-V-DN

Vakuumschalter
Serie ZSA

  • Digitale Vakuumsteuerung für die präzise Ansteuerung
  • Umfangreiche Varianten und Anschlüsse verfügbar
Technische Daten
AnschlussKabel mit Stecker
AnschlussgewindeM8
Ansprechzeit2.5 [ms]
Anzahl Kontakte4
Auflösung0.1 [kPa]
Betriebsfeuchtigkeit35 ... 85 [%]
BetriebsmediumDruckluft, nicht ätzende Gase, nicht brennbare Gase
Betriebsspannung12 ... 24 [V DC]
Druckbereich-101,3 ... 0 [kPa]
Reproduzierbarkeit<= +-2% F.S. +- 1 digit
SchaltausgangNPN
Stromaufnahme55 [mA]
Betriebstemperatur0 ... +50 [°C]
Schutzart nach IEC 60529IP65
Gewicht0.135 [kg]