Mobile Roboterzelle ZiMo
Serie Standard
- Intuitiv bedienbar und flexibel einsetzbar
Dank einer roboterunabhängigen Bedienoberfläche ist es möglich, eine Programmierung, ohne jegliche Vorkenntnisse zu ermöglichen. Durch den Aufbau mithilfe von Funktionsblöcken und Anleitungen an komplexen Stellen, wird das Programm erstellen intuitiv und für jedermann möglich.
- Kollaborativer oder kooperativer Einsatz möglich
Durch den Einsatz von Cobots können Sie den ZiMo im kollaborativen Modus nutzen. Möchten Sie schnellere Geschwindigkeiten fahren, können Sie durch Auswahl der Sicherheitsscanner auf den kooperativen Modus umstellen.
- Ideal für kleine und wechselnde Losgrößen
Der ZiMo eignet sich besonders für den Einsatz mit schnell wechselnden Werkstücken, für die sich feste Automatisierungslösungen nicht rentieren.
- Erhöhung Ihrer Produktivität und Optimierung komplexer Produktionsabläufe
Der ZiMo kann die Produktivität um Nacht- und Wochenendschichten ergänzen, sodass Sie die Produktionsproduktivität im mannlosen Betrieb erhöhen können.