Schnittstellen
- Passivverteiler zum Signalaustausch
- Verwendung für einfache Schnittstellenkommunikation
- Ansteuerung von externen Geräten wie z.B. Förderbänder
- Austausch von Signalen wie z.B. die „Teil vorhanden“-Abfrage der MATCH-Ablage
- Bei der Auswahl der MATCH Ablage, muss diese Option mitbestellt werden
- Die Option setzt sich aus zwei Passivverteilern zusammen
- 16 Steckplätzen
- 8 Eingänge / 8 Ausgänge
- Anschlussart: M8-Buchse Metall
- Anzahl der Pole: 3